DATAFLAMM®-C grau 7 x 0,14 mm² Art.-Nr. 52369
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • halogenfrei
  • Farbcode DIN 47100
  • mit Beilauflitze
  • EMV-Vorzugstype
  • günstige Kapazitätswerte durch PE-isolierte Adern
€ 158,55 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
52369
Artikelbezeichnung
DATAFLAMM®-C grau 7 x 0,14 mm²
AWG (ca.)
26
Außen-Ø mm (ca.)
5
Cu-Zahl kg/km
23,4
Gewicht kg/km (ca.)
39,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892098987
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Datenleitung
Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C
nicht bewegt -40°C bis +70°C
Betriebsspitzenspannung 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 0,75 mm²: 500 V
(nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 0,14 mm²: 800 V
0,25 - 0,75 mm²: 1200 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 70 pF/m
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, 0,5 - 0,75 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Litzenaufbau:
  • 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
  • 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
  • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
  • Aderisolation: PE nach DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (Mischungstyp LD/MD)
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100, farbig
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel: thermoplastisches Compound nach DIN VDE 0207-24 (Mischungstyp HM2)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7005)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • PE-isolierte Adern gewährleisten wesentlich günstigere Kapazitätswerte als PVC-isolierte Adern

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 (Außenmantel)
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecke für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen und Büromaschinen eingesetzt. Die Verlegung kann auf Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen erfolgen. Einsatzbereiche sind Fernmeldegeräte und Informationsverarbeitungsanlagen in öffentlichen Gebäuden, Laboratorien, Kaufhäusern und anderen Gebäuden, in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muss. Aufgrund der Abschirmung störungsfrei gegen fremde Impulsgeber bzw. Hochfrequenzsignale. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible