HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN grün 4 x 1 x AWG 24 /19
Art.-Nr. 800088
- einsetzbar bis 100 Mbit
- mit Innenmantel
- kompakte Sternvierer-Konstruktion
- für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN grün 4 x 1 x AWG 24 /19
- Art.-Nr.
- 800088
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN grün 4 x 1 x AWG 24 /19
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,24
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,64
- Ader-Ø ca. mm
- 1,3
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,2
- Cu-Zahl kg/km
- 30,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 54,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314209
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN grün 4 x 1 x AWG 24 /19
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5 nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2 | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +70°C fest verlegt -35°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 700 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 84,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 168,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 2,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 51 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 67% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Brandlast | ca. 0,94 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 12x Außen-Ø fest verlegt 6x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN grün 4 x 1 x AWG 24 /19
Aufbau
- Cu-Litze blank, AWG-Maße
- Aderisolation: Polyolefin
- Aderkennzeichnung: weiß, gelb, braun, grün
- Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
- Folienbewicklung
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Außenmantel: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl
- abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- schleppkettenfähig
- halogenfrei
- flammwidrig
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN ist für die extreme Beanspruchung an bewegen Maschinenteilen für die Verlegung in der Schleppkette ausgelegt und bringt erstklassige Übertragungseigenschaften unter schwierigsten Bedingungen. Auch mechanisch sind durch eine ausgeklügelte Konstruktion selbst Einsätze in Schleppketten mit hoher Packungsdichte möglich.