PA conduits HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 29 Part No. 11020613
  • Halogen-free (LS0H)
  • UV-resistant

Item Details

Part No.
11020613
Item description
PA conduits HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 29
Outer Ø mm (approx.)
35.5
Type
2PDSM-29B.25
Color
black
trade size mm
29.0
Bending radius mm
105.0
Inner Ø mm
27.3
Feet per Packaging Unit
82
Cut-to-length service available
no
EAN/GTIN
4060892542305
Customs tariff number
39173200

Technical Data

PA conduits
Temperature range -50°C to +110°C

Details

Cable Structure

      • Material: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
      • Flammability acc. to UL 94 : V2

Properties

      • halogen-free
      • cadmium-free
      • resistant to: weather-resistant
      • highly resistant to alternating bending cycles

Notes

      • Einsatz vorzugsweise im Außenbereich.
      • Füllgrad max. 70%
      • Passende Verschraubungen und Halterungen auf Anfrage.

Application

      • Teilbarer Kabelschutzschlauch ermöglicht die nachträgliche Montage, auch bei bereits konfektionierten Kabelsträngen mit Steckern.
      • Er weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf und erfüllt höchste brandschutztechnische Anforderungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible