PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 10 Part No. 11020607
  • Halogen-free (LS0H)
  • UV-resistant

Item Details

Part No.
11020607
Item description
PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 10
Outer Ø mm (approx.)
13.5
Type
2PDSM-10B.50
Colour
black
trade size mm
10.0
Bending radius mm
25.0
Inner Ø mm
8.8
Metres per Packaging Unit
50
Cut-to-length service available
no
EAN / GTIN
4060892542244
Customs tariff number
39173200

Technical Data

PA Corrugated tubes
Temperature range -50°C to +110°C

Details

Cable Structure

      • Material: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
      • Flammability acc. to UL 94 : V2

Properties

      • halogen-free
      • cadmium-free
      • resistant to: weather-resistant
      • highly restistant to alternate bending strength

Notes

      • Einsatz vorzugsweise im Außenbereich.
      • Füllgrad max. 70%
      • Passende Verschraubungen und Halterungen auf Anfrage.

Application

      • Teilbarer Kabelschutzschlauch ermöglicht die nachträgliche Montage, auch bei bereits konfektionierten Kabelsträngen mit Steckern.
      • Er weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf und erfüllt höchste brandschutztechnische Anforderungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible