Cable stripping knife HELUTOOL HKM 1

Cable stripping knife HELUTOOL HKM 1 Part no. 906245

Item Details

Part no.
906245
Item description
Cable stripping knife HELUTOOL HKM 1
Type
HKM 1
Length mm
200.0
Weight kg (approx.)
0.06
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892430282
Customs tariff number
82032000

Technical Data

Cable stripping knife

Details

Cable Structure

      • Mit Spezialschliff für fehlerfreie Abmantelung und integriertem, im Griff versenkbarem Klingenschutz
      • Auswechselbare Klinge ist aus rostfreiem Stahl DIN EN 10020, Härte min. 50 HRC
      • Hochwertiger, ergonomisch geformter Griff ist aus schlagfestem Kunststoff (PA)
      • VDE-Zulassung bis 1000 Volt nach EN/IEC 60900:2004 und GS-Zeichen
      • Länge 200 mm
      • Gewicht 100 g

Notes

      • Spare blade with moulded plastic insert for HKM 1, part no. 906246

Application

      • With special grinding. The special blade prevented a damage of the conductor. The knife has a blade protection, sinking into the handle.
      • The changeable blade is made of stainless steel according to DIN EN 10020, hardness minimum 50 HRC.
      • High-quality, ergonomically formed handle is out of impact plastic (PA).
      • Admission of the VDE up to 1000 volt according to EN/IEC 60900:2004 and GS-sign.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible