VS-O-SS

Dados técnicos

Bujão roscado de aço inoxidável
Faixa de temperaturas -15°C até +200°C
Classe de Protecção IP 68

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Material: Aço Inoxidável 1.4305 / AISI 303
      • O-anel: Borracha de Fluor (FPM)
      • com O-anel feito de FPM

Notas

      • Legenda:
      • Dimensões
      • TD - Diametro da Rosca
      • TL - Comprimento da Rosca

Aplicação

      • Construção de Máquinas e Industrial
      • Robótica
      • Tecnologia de Automação
      • Construção Naval e de Veículos
      • Tecnologia Ferroviária
      • Tecnologia de Instalação
      • Construção de Quadros de Controle

Artigos VS-O-SS

Diâmetro exterior
Descrição do artigo
Part no.
Exterior Ø mm (aprox.) Tipo de rosca Tamanho Comprimento da Rosca (mm)

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible