RD-Y(St)YY cinza 96 x 2 x 0,5 mm²
Código do artigo 20188
- Cabo de Transmissão de Dados
- Bainha exterior dupla
- para uso externo (outdoors)
- enterro direto
Detalhes do artigo RD-Y(St)YY cinza 96 x 2 x 0,5 mm²
- Código do artigo
- 20188
- Descrição do artigo
- RD-Y(St)YY cinza 96 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (aprox.)
- 20
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 36,5
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 965,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 1450,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 100
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892100512
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos RD-Y(St)YY cinza 96 x 2 x 0,5 mm²
Cabo de Dados em PVC baseado na DIN VDE 0815 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +50°C estático -30°C até +70°C |
Tensão operacional de pico | 600 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Tensão de Teste cond./blindagem | 2000 V |
Resistência do Condutor a 20°C | máx. 39.2 Ohm/km |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz 2 - 4 pares: aprox. 120 pF/m 8 - 96 pares: aprox. 100 pF/m |
Acoplamento capacitivo k1 | a 800 Hz, máx. 200 pF/100m; 20% dos valores, mas pelo um valor poderá chegar aos 400 pF/100m |
Impedância característica | a 1 kHz, 370 Ohm, a 10 kHz, 130 Ohm, (valor aprox.) |
Atenuação no cabo | a 1 kHz, 1.2 dB/km a 10 kHz, 3.0 dB/km (valor aprox.) |
Atenuação de Cross-Talk | a 10 kHz, 60.00 dB (valor aprox.) |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 10x Ø-exterior |
Detalhes RD-Y(St)YY cinza 96 x 2 x 0,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, multi-fios
-
- Estrutura de Fio:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
-
- Isolamento do condutor: PVC semi-rígido
-
- Identificação do condutor: código de cores, por conjunto:
- Par no. 1: condutor-a = azul; condutor-b = vermelho
- Par no. 2: condutor-a = cinza; condutor-b = amarelo
- Par no. 3: condutor-a = verde; condutor-b = castanho
- Par no. 4: condutor-a = branco; condutor-b = preto
-
- Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , 4 pares com comprimentos de torção otimizados dispostos em feixes, Condutores com comprimento de torção otimizado trançados em camadas
-
- Identificação do conjunto: hélice sintética com digitos impressos
-
- Fios de alimentação, cobre estanhado, multi-fio (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
-
- Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St), sobreposição aprox. 25%
-
- Bainha exterior: PVC, duplo (YY)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- enterro direto
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
-
- Pares trançados com comprimentos de torção curtos e optimizados dentro de cada conjunto, levando a bons valores de atenuação de cross-talk
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- cabo de 2 pares: nucleos trançados em quadra
Aplicação
-
- Os cabos de transmissão de dados RD são usados em tecnologia de medição e controle, bem como em estações de controle de plantas industriais. Os cabos são utilizados para a transmissão de sinais analógicos e digitais até uma frequência de aproximadamente 10 kHz. São adequados para instalações fixas no interior de edifícios, exteriores e subterrâneas.