354 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
Cor da bainha exterior
Tensão nominal
PVC-spiral cable H05VV-F branco 3 G 1,5 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 84810 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F branco 3 G 1,5 mm² (SL 1200 mm) Código do artigo 84811 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F branco 3 G 1,5 mm² (SL 200 mm) Código do artigo 84802 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F branco 3 G 1,5 mm² (SL 400 mm) Código do artigo 84804 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F branco 3 G 1,5 mm² (SL 600 mm) Código do artigo 84806 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F branco 3 G 1,5 mm² (SL 800 mm) Código do artigo 84808 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 2 x 1,5 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 84593 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 2 x 1,5 mm² (SL 1200 mm) Código do artigo 84594 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 2 x 1,5 mm² (SL 1400 mm) Código do artigo 84595 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 2 x 1,5 mm² (SL 200 mm) Código do artigo 84585 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 2 x 1,5 mm² (SL 400 mm) Código do artigo 84587 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 2 x 1,5 mm² (SL 600 mm) Código do artigo 84589 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 2 x 1,5 mm² (SL 800 mm) Código do artigo 84591 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 3 G 1,5 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 84610 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 3 G 1,5 mm² (SL 1200 mm) Código do artigo 84611 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 3 G 1,5 mm² (SL 400 mm) Código do artigo 84604 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 3 G 1,5 mm² (SL 600 mm) Código do artigo 84606 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 3 G 1,5 mm² (SL 800 mm) Código do artigo 84608 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible