2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V verde-amarelo 1 G 16 mm² Código do artigo 59598 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 G 4 mm² Código do artigo 23035 Cópia
Código do artigo 53412 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 35 mm² Código do artigo 51447 Cópia
Código do artigo 23240 Cópia
Código do artigo 53452 Cópia
HELUTHERM® 145 azul 1 x 16 mm² Código do artigo 51421 Cópia
HELUTHERM® 145 laranja 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51331 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V azul 1 x 2,5 mm² Código do artigo 59544 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 0,75 mm² Código do artigo 51294 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 12 G 0,75 mm² Código do artigo 23129 Cópia
Código do artigo 23704 Cópia
Código do artigo 23404 Cópia
FZ-LSi Ignition Cable azul 1 x 1,0 mm² Código do artigo 23106 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V azul 1 x 1,5 mm² Código do artigo 59530 Cópia
Código do artigo 50971 Cópia
Código do artigo 24012 Cópia
Código do artigo 74999 Cópia
HELUTHERM® 145 azul 1 x 10 mm² Código do artigo 51380 Cópia
Código do artigo 23151 Cópia
Código do artigo 23902 Cópia
Código do artigo 53414 Cópia
Código do artigo 23238 Cópia
HELUTHERM® 145 verde 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51304 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible