2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 24031 Cópia
Código do artigo 23813 Cópia
Código do artigo 50954 Cópia
Código do artigo 23202 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 G 0,5 mm² Código do artigo 22990 Cópia
Código do artigo 75009 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 51341 Cópia
HELUTHERM® 145 castanho 1 x 6 mm² Código do artigo 51367 Cópia
FZ-LSi Ignition Cable azul 1 x 1,5 mm² Código do artigo 23107 Cópia
HELUTHERM® 145 cinza 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51300 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 x 0,5 mm² Código do artigo 22940 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 10 mm² Código do artigo 23048 Cópia
Código do artigo 53475 Cópia
Código do artigo 23305 Cópia
Código do artigo 53413 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 1 mm² Código do artigo 51308 Cópia
Código do artigo 23413 Cópia
Código do artigo 23205 Cópia
FZ-LS HV Ignition Cable vermelho 1 x 1 mm² 15 kV RBR Código do artigo 23109 Cópia
Código do artigo 23214 Cópia
Código do artigo 23153 Cópia
Código do artigo 75002 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 2 x 2,5 mm² Código do artigo 23027 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 10 mm² Código do artigo 51382 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible