2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 23913 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 x 0,75 mm² Código do artigo 23104 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 7 G 0,5 mm² Código do artigo 22994 Cópia
HELUTHERM® 145 castanho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51297 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 0,34 mm² Código do artigo 51167 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 50 mm² Código do artigo 51461 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 4 mm² Código do artigo 51354 Cópia
Código do artigo 23303 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 95 mm² Código do artigo 51490 Cópia
Código do artigo 75010 Cópia
HELUTHERM® 145 castanho 1 x 0,5 mm² Código do artigo 51283 Cópia
Código do artigo 23802 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 0,5 mm² Código do artigo 51291 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 12 G 1,5 mm² Código do artigo 23021 Cópia
Código do artigo 23504 Cópia
Código do artigo 53433 Cópia
Código do artigo 53474 Cópia
Código do artigo 23956 Cópia
Código do artigo 24713 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 0,25 mm² Código do artigo 51072 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 x 0,5 mm² Código do artigo 22941 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 25 mm² Código do artigo 51433 Cópia
SiF/GL branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 47006 Cópia
Código do artigo 23605 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible