2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 23953 Cópia
Código do artigo 53453 Cópia
Código do artigo 23503 Cópia
Código do artigo 23402 Cópia
Código do artigo 23302 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 2 x 1 mm² Código do artigo 23007 Cópia
HELUTHERM® 145 castanho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51325 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 25 mm² Código do artigo 51434 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 1 mm² Código do artigo 51319 Cópia
Código do artigo 23502 Cópia
Código do artigo 23239 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 6 mm² Código do artigo 51368 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 59543 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 5 G 0,75 mm² Código do artigo 23004 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51333 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51327 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 51285 Cópia
Código do artigo 23604 Cópia
Código do artigo 23201 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51299 Cópia
HELUTHERM® 145 cinza 1 x 2,5 mm² Código do artigo 51342 Cópia
Código do artigo 23403 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51305 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 5 G 1 mm² Código do artigo 23010 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible