JE-LiHCH Bd cinza 12 x 2 x 0,5 mm²
Código do artigo 34353
- Cabos para Electrónica Industrial
- condutor de fios torcidos
- livre de halogéneos
Detalhes do artigo JE-LiHCH Bd cinza 12 x 2 x 0,5 mm²
- Código do artigo
- 34353
- Descrição do artigo
- JE-LiHCH Bd cinza 12 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (aprox.)
- 20
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 13,6
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 192,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 357,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 100
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892100123
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos JE-LiHCH Bd cinza 12 x 2 x 0,5 mm²
Cabo de dados baseado na DIN VDE 0815 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +50°C estático -30°C até +70°C |
Tensão operacional de pico | 225 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 500 V |
Tensão de Teste cond./blindagem | 2000 V |
Resistência do Condutor a 20°C | máx. 39.2 Ohm/km |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz 2 - 4 pares: aprox. 144 pF/m 8 - 40 pares: aprox. 120 pF/m |
Acoplamento capacitivo k1 | a 800 Hz, máx. 200 pF/100m; 20% dos valores, mas pelo um valor poderá chegar aos 400 pF/100m |
Raio mínimo de curvatura | estático 7,5x Ø-exterior |
Detalhes JE-LiHCH Bd cinza 12 x 2 x 0,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, multi-fios
-
- Estrutura de Fio:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
-
- Isolamento do condutor: polímero livre de halogeneos de acordo com DIN VDE 0819-106 / DIN EN 50290-2-26
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0815, código de cores marcação em anel dos conjuntos
-
- Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , 4 pares com comprimentos de torção otimizados dispostos em feixes, Condutores com comprimento de torção otimizado trançados em camadas
-
- Separador em folha plástica
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado
-
- Bainha exterior: polímero livre de halogeneos de acordo com DIN VDE 0819-107 / DIN EN 50290-2-27
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
Propriedades
-
- livre de halogéneos
Testes
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- cabo de 2 pares: nucleos trançados em quadra
Aplicação
-
- Os cabos de instalação sem halogéneos, com características melhoradas em caso de incêndio, são utilizados para transmissão telefónica, medição e sinalização. A conceção com blindagem de cobre (C) protege os circuitos de transmissão contra interferências eléctricas. A propagação de um incêndio é impedida através do elevado índice de oxigénio do material de isolamento e não produz gases corrosivos em caso de incêndio. São utilizados preferencialmente para instalações de telecomunicações no interior de edifícios. Estes cabos são adequados para instalação fixa em áreas com perigo de incêndio, em ambientes secos e húmidos, bem como dentro e debaixo de gesso. Os cabos de instalação não são permitidos para fins de alta corrente e potência ou instalação enterrada. EMC= Compatibilidade electromagnética; para otimizar as características EMC, recomendamos um grande contacto redondo da malha de cobre em ambas as extremidades.