Cortador de limpeza externa HAMX
Código do artigo 906235
Detalhes do artigo Cortador de limpeza externa HAMX
- Código do artigo
- 906235
- Descrição do artigo
- Cortador de limpeza externa HAMX
- Typ
- HAMX
- Comprimento mm
- 250,0
- Peso aprox. kg
- 1,32
- Peças por Pacote
- 1
- pronto para iniciar
- não
- EAN/GTIN
- 4060892430183
- Número da tarifa aduaneira
- 82032000
Dados técnicos Cortador de limpeza externa HAMX
| Cortador de limpeza externa |
Detalhes Cortador de limpeza externa HAMX
Estrutura do cabo
-
- com sistema de travamento rápido para condutores de baixa e média voltagem
Notas
-
- Lâmina sobresselente com parafuso e chave hexagonal para HAMX, peça n.º 906236
- Âmbito de fornecimento:
- Dispositivo HAMX, chave de roquete e caixa de nylon
Aplicação
-
- A guilhotina de corte exterior com sistema de aperto rápido pode ser utilizada para retirar o revestimento exterior de condutores de baixa e média tensão com um diâmetro exterior de 16 a 54 mm.
- Uma alavanca de comutação entre secção longitudinal e corte redondo, bem como uma garra adicional para quebrar o isolamento estão disponíveis. A profundidade de corte é ajustável de 0-5 mm em passos de 0,1 mm. O avanço é efectuado por uma chave de catraca. O diâmetro máximo de rotação é de 300 mm.
- Os componentes são produzidos em alumínio e aço inoxidável. As molduras são feitas de material plástico resistente ao impacto. As lâminas são de aço ligado de acordo com a norma EN 10020 com uma dureza de pelo menos 58 HRC.