Ferramenta de montagem CT5
Código do artigo 904787
Detalhes do artigo Ferramenta de montagem CT5
- Código do artigo
- 904787
- Descrição do artigo
- Ferramenta de montagem CT5
- Typ
- CT5
- Comprimento mm
- 210,0
- Largura min - max mm
- 12,00
- Peças por Pacote
- 1
- pronto para iniciar
- não
- EAN/GTIN
- 4060892428494
- Número da tarifa aduaneira
- 82055980
Dados técnicos Ferramenta de montagem CT5
| Ferramenta de montagem |
Detalhes Ferramenta de montagem CT5
Aplicação
-
- Para abraçadeiras em aço inoxidável.
- Ferramenta de fixação ergonómica e estável em aço para a fixação de válvulas de esfera e cabeças moldadas e vigas de aço com e sem revestimento, com cortador de fita.
Transferências Ferramenta de montagem CT5
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto