YR-Bell Sheathed Cable wit 12 x 0,8 / 1,4 mm
Artikelnr. 28926
Itemdetails YR-Bell Sheathed Cable wit 12 x 0,8 / 1,4 mm
- Artikelnr.
- 28926
- Artikel omschrijving
- YR-Bell Sheathed Cable wit 12 x 0,8 / 1,4 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,7
- Cu-gewicht kg/km
- 58,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 98,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 50, 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892261053
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens YR-Bell Sheathed Cable wit 12 x 0,8 / 1,4 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details YR-Bell Sheathed Cable wit 12 x 0,8 / 1,4 mm
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: wit