![YR-Bell Sheathed Cable](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28919_PF_1520x1160.jpg)
![YR-Bell Sheathed Cable](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28919_PF_1520x1160.jpg)
YR-Bell Sheathed Cable wit 2 x 0,8 / 1,4 mm
Artikelnr. 28919
Itemdetails YR-Bell Sheathed Cable wit 2 x 0,8 / 1,4 mm
- Artikelnr.
- 28919
- Artikel omschrijving
- YR-Bell Sheathed Cable wit 2 x 0,8 / 1,4 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 4
- Cu-gewicht kg/km
- 9,6
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 27,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892260988
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens YR-Bell Sheathed Cable wit 2 x 0,8 / 1,4 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details YR-Bell Sheathed Cable wit 2 x 0,8 / 1,4 mm
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: wit