Yö-C-PURö-JZ grijs 34 G 1 mm²
Artikelnr. 21468
- oliebestendige kernisolatie, buitenmantel & binnenmantel
- zeer slijtvast
- kerf-, snij- en slijtvast
- EMC-voorkeur type
- voor gebruik buitenshuis
- robuuste besturings- en verbindingskabel voor hoge mechanische belasting in de machine-, gereedschaps- en installatiebouw
Itemdetails Yö-C-PURö-JZ grijs 34 G 1 mm²
- Artikelnr.
- 21468
- Artikel omschrijving
- Yö-C-PURö-JZ grijs 34 G 1 mm²
- AWG (ca.)
- 18
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 20,9
- Cu-gewicht kg/km
- 500,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 912,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892043406
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens Yö-C-PURö-JZ grijs 34 G 1 mm²
PUR controle- en aansluitkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -20°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details Yö-C-PURö-JZ grijs 34 G 1 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : oliebestendig PVC in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2), met verbeterd glijgedrag
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Binnenmantel: oliebestendig PVC
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
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
- Verbindings- en besturingskabel met een hoogwaardige, oliebestendige PVC-kernisolatie. Vanwege de weerstand tegen minerale oliën, met name tegen koelvloeistofemulsies, is deze kabel geschikt voor gebruik op bijzonder kritische locaties in machine-, gereedschap- en installatiebouw, walsmolen- en staalindustrie. De verbeterde oliebestendige PVC-binnenmantel verhoogt de mechanische belastbaarheid van de kabel. Het is de ideale storingsbeschermde besturingskabel voor bovengenoemde toepassingen. Geschikt voor flexibele toepassingen met medium mechanische belasting en vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsbesturing in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Deze afgeschermde kabels zijn ideaal geschikt voor storingsvrije signaaloverdracht van gegevens in meet- en regeltechniek. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we aan om een dubbelzijdig en algeheel groot contactoppervlak van de koperen afscherming te gebruiken.