![Y-CY-JB / Y-CY-OB PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, screened](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M16121_PF_1520x1160.jpg)
![Y-CY-JB / Y-CY-OB PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, screened](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M16121_PF_1520x1160.jpg)
Y-CY-JB transparant 4 G 35 mm²
Artikelnr. 16470
- met binnenmantel
- EMC-voorkeur type
Itemdetails Y-CY-JB transparant 4 G 35 mm²
- Artikelnr.
- 16470
- Artikel omschrijving
- Y-CY-JB transparant 4 G 35 mm²
- AWG (ca.)
- 2
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 34,2
- Cu-gewicht kg/km
- 1680,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 2390,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892025082
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens Y-CY-JB transparant 4 G 35 mm²
PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | 0,5 - 1,5 mm²: AC U0/U 300/500 V 2,5 - 185 mm²: AC U0/U 450/750 V 2,5 - 185 mm²: vaste en beveiligde installatie AC U0/U 600/1000 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Testspanning kern/schild | 2.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details Y-CY-JB transparant 4 G 35 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : Speciaal-PVC
-
- Aderisolatie volgens kleurcode JB/OB, kleurgecodeerd
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader (JB),
- X = zonder GN/GE ader (OB)
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Binnenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: transparant
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
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
- Deze kabel wordt gebruikt voor flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting, waarbij vrije beweging plaatsvindt zonder trekbelasting en zonder externe bewegingsbesturing in droge ruimtes, maar is niet geschikt voor buitengebruik. Het wordt gebruikt als verbindings- en regelkabel in meet- en regeltechniek, in machine- en gereedschapsbouw, in transportbanden en productielijnen, in computers en als signaalkabels in de elektronica. Vanwege de hoge afschermdichtheid wordt een storingsvrije overdracht van signalen of pulsen gegarandeerd. De PVC-binnenmantel verhoogt de mechanische belastbaarheid van de kabel; de transparante PVC-buitenmantel maakt de vertinde koperen vlechting optisch effectief. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.