Zinken elleboogflens WVF M32 x 1,50

Zinken elleboogflens WVF M32 x 1,50 Artikelnr. 11026146

Itemdetails

Artikelnr.
11026146
Artikel omschrijving
Zinken elleboogflens WVF M32 x 1,50
Type draad
metrisch
Maat binnen
M32 x 1,50
Lengte mm
75,0
Hoogte mm
52
Breedte mm
70,0
Stuk per verpakkingseenheid
5
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892370205
Douanetariefnummer
79070000

Technische gegevens

Zinken elleboogflens
Temperatuurbereik -40°C tot +150°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Spuitgieten in zink vernikkeld
      • O-ring: Hydrogenated nitrile-butadiene rubber (HNBR)

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • H - Hoogte
      • W - Breedte
      • L - Lengte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible