VSK-PA M20 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94702
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
94702
Artikel omschrijving
VSK-PA M20 x 1,5 grijs (RAL 7035)
Type draad
metrisch
Maat
M20 x 1,5
Kleur
grijs (RAL 7035)
Schroefdraadlengte mm
7,0
Stuk per verpakkingseenheid
100
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892374937
Douanetariefnummer
39235090

Technische gegevens

PA schroefplug
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible