PVDF afdichtingsblokken VSB 6,0 x 28,00 mm $natur
Artikelnr. 11022565
Itemdetails PVDF afdichtingsblokken VSB 6,0 x 28,00 mm $natur
- Artikelnr.
- 11022565
- Artikel omschrijving
- PVDF sealing billets VSB 6.0 x 28.00 mm natural
- Kleur
- natural
- Diameter x lengte mm
- 6.0 x 28.00
- Materiaal
- Polyamide (PA)
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892537882
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PVDF afdichtingsblokken VSB 6,0 x 28,00 mm $natur
PVDF afdichtingsblokken | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +100°C |
Details PVDF afdichtingsblokken VSB 6,0 x 28,00 mm $natur
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- L - Lengte
- d - Binnendiameter
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor niet-toegewezen doorvoeren.