VMK-SD PG 7
Artikelnr. 90586
Itemdetails VMK-SD PG 7
- Artikelnr.
- 90586
- Artikel omschrijving
- VMK-SD PG 7
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 7
- Kabel-Ø van / tot mm
- 5,0 - 7,0
- Schroefdraadlengte mm
- 5,0
- Sleutelmaat mm
- 14
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892351211
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens VMK-SD PG 7
Messing vernikkelde kabelschroefverbinding | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar |
Details VMK-SD PG 7
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- De kwaliteit is vergelijkbaar met een insnijdingsafdichtingsring en garandeert uitgebreide klembereiken.
Downloads VMK-SD PG 7
Accessoires
Producten die bij dit product passen