USB BUS 2.0 S PUR CHAIN violet 1 x 2 x AWG 28 + 1 x 2 x AWG 20
Artikelnr. 802469
Itemdetails USB BUS 2.0 S PUR CHAIN violet 1 x 2 x AWG 28 + 1 x 2 x AWG 20
- Artikelnr.
- 802469
- Artikel omschrijving
- USB BUS 2.0 S PUR CHAIN violet 1 x 2 x AWG 28 + 1 x 2 x AWG 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 5
- Cu factor per km
- 30,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 45,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315541
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens USB BUS 2.0 S PUR CHAIN violet 1 x 2 x AWG 28 + 1 x 2 x AWG 20
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |