TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 13,5 / M20 x 1,5 wit
Artikelnr. 903945
Itemdetails TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 13,5 / M20 x 1,5 wit
- Artikelnr.
- 903945
- Artikel omschrijving
- TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 13,5 / M20 x 1,5 wit
- Type draad
- metrisch / PG
- Maat
- M20 x 1,5 / PG 13,5
- Kleur inzetstuk
- wit
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892357855
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 13,5 / M20 x 1,5 wit
TPV afdichtingsinzet | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +135°C |
Details TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 13,5 / M20 x 1,5 wit
Kabelopbouw
-
- Materiaal: thermoplastische vulkanisaten (TPV)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- Het UNI-DICHT afdichtingsinzetstuk M20x1,5 (onderdeelnummer 903944) kan alleen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (onderdeelnummer 90831).
- Het UNI-DICHT afdichtingsinzetstuk M20x1,5 (onderdeelnummer 903945) kan alleen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (onderdeelnummer 904213).
-
- Legenda:
- Afmetingen
- W - Breedte
- a - Diameter van tapgat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor gebruik met UNI-DICHT gland bodies gemaakt van polyamide of messing.