![UNI-DICHT-MFD-PC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11019659_PF_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-MFD-PC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11019659_PF_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 4x9,0 mm)
Artikelnr. 11019693
Itemdetails UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 4x9,0 mm)
- Artikelnr.
- 11019693
- Artikel omschrijving
- UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 4x9,0 mm)
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M40 x 1,5
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Aantal gaten x kabel Ø mm
- 4 x 9,0
- Schroefdraadlengte mm
- 11,5
- Sleutelmaat mm
- 46
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892432668
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 4x9,0 mm)
PC wartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 65 |
Details UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 4x9,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polycarbonat (PC)
-
- Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
-
- met meerdere TPE afdichtingsinzetten
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door rubberen afdichting
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- Afdichting met groot oppervlak
Notities
-
- Beschermingsklasse IP 68, indien de boringdiameter in het afdichtingsinsteekgebied gelijk is aan de kabeldiameter.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 4x9,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen