Stalen tong-kabelbinder TYZ 23M
Artikelnr. 96909
Itemdetails Stalen tong-kabelbinder TYZ 23M
- Artikelnr.
- 96909
- Artikel omschrijving
- Stalen tong-kabelbinder TYZ 23M
- Type
- TYZ 23M
- Kleur
- aquamarijn blauw
- Lengte mm
- 92,0
- Capaciteit N
- 80
- Bundel-Ø mm
- 16
- Breedte mm
- 2,4
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1000
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892400872
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Stalen tong-kabelbinder TYZ 23M
Stalen tong-kabelbinder | |
Temperatuurbereik | -60°C tot +150°C |
Details Stalen tong-kabelbinder TYZ 23M
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Ethyleen-tetrafluorethyleen (ETFE)
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Kabelbinder met stalen vergrendeling gemaakt van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal. Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.
Downloads Stalen tong-kabelbinder TYZ 23M
Accessoires
Producten die bij dit product passen