Stalen tong-kabelbinder TYH 27M
Artikelnr. 97154
Itemdetails Stalen tong-kabelbinder TYH 27M
- Artikelnr.
- 97154
- Artikel omschrijving
- Stalen tong-kabelbinder TYH 27M
- Type
- TYH 27M
- Kleur
- transparant
- Lengte mm
- 340,0
- Capaciteit N
- 540
- Bundel-Ø mm
- 90
- Breedte mm
- 7,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 500
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892400766
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Stalen tong-kabelbinder TYH 27M
Stalen tong-kabelbinder | |
Temperatuurbereik | -60°C tot +105°C |
Details Stalen tong-kabelbinder TYH 27M
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6, hitte-gestabiliseerd
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Toepassing
-
- Kabelbinder met stalen vergrendeling gemaakt van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal. Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.
Downloads Stalen tong-kabelbinder TYH 27M
Accessoires
Producten die bij dit product passen