Stalen tong-kabelbinder TYH 232M Artikelnr. 96481
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
96481
Artikel omschrijving
Stalen tong-kabelbinder TYH 232M
Type
TYH 232M
Kleur
transparant
Lengte mm
203,0
Capaciteit N
80
Bundel-Ø mm
50
Breedte mm
2,4
Stuk per verpakkingseenheid
1000
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892400742
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Stalen tong-kabelbinder
Temperatuurbereik -60°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6, hitte-gestabiliseerd
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • Kabelbinder met stalen vergrendeling gemaakt van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal. Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible