Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-WL TY 46MT Artikelnr. 91113
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
91113
Artikel omschrijving
Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-WL TY 46MT
Type
TY 46MT
Kleur
transparant
Lengte mm
184,0
Veld B x H mm
46,00 x 27,00
Capaciteit N
220
Bundel-Ø mm
45
Breedte mm
4,8
Stuk per verpakkingseenheid
500
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401015
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Stalen tong-kabelbinder
Temperatuurbereik -60°C tot +85°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • met stalen nokkenslot van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Notities

      • TY-RAP® (speciale types)

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • De kabelbinder maakt het mogelijk uitstekende bindende eigenschappen te bieden, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible