Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-WL TY 512M
Artikelnr. 91109
Itemdetails Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-WL TY 512M
- Artikelnr.
- 91109
- Artikel omschrijving
- Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-WL TY 512M
- Type
- TY 512M
- Kleur
- transparant
- Lengte mm
- 210,0
- Veld B x H mm
- 25,40 x 7,90
- Capaciteit N
- 80
- Bundel-Ø mm
- 51
- Breedte mm
- 2,4
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1000
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892400971
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-WL TY 512M
Stalen tong-kabelbinder | |
Temperatuurbereik | -60°C tot +85°C |
Details Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-WL TY 512M
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- met stalen nokkenslot van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
Notities
-
- TY-RAP® (speciale types)
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Toepassing
-
- De kabelbinder maakt het mogelijk uitstekende bindende eigenschappen te bieden, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.
Downloads Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-WL TY 512M
Accessoires
Producten die bij dit product passen