![TY-RAP®-SCT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91093_PF_1520x1160.jpg)
![TY-RAP®-SCT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91093_PF_1520x1160.jpg)
Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 37M
Artikelnr. 91098
Itemdetails Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 37M
- Artikelnr.
- 91098
- Artikel omschrijving
- Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 37M
- Type
- TY 37M
- Kleur
- transparant
- Lengte mm
- 256,0
- Capaciteit N
- 540
- Bundel-Ø mm
- 90
- Gatdiameter in millimeters-Ø mm
- 6.7
- Breedte mm
- 7,7
- Stuk per verpakkingseenheid
- 500
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892400926
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 37M
Stalen tong-kabelbinder | |
Temperatuurbereik | -60°C tot +85°C |
Details Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 37M
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- met stalen nokkenslot van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Toepassing
-
- Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.
Downloads Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 37M
Accessoires
Producten die bij dit product passen