![TY-RAP®-SCT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91093_PF_1520x1160.jpg)
![TY-RAP®-SCT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91093_PF_1520x1160.jpg)
Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 35M
Artikelnr. 91096
Itemdetails Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 35M
- Artikelnr.
- 91096
- Artikel omschrijving
- Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 35M
- Type
- TY 35M
- Kleur
- transparant
- Lengte mm
- 199,0
- Capaciteit N
- 220
- Bundel-Ø mm
- 45
- Gatdiameter in millimeters-Ø mm
- 5.1
- Breedte mm
- 4,7
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1000
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892400919
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 35M
Stalen tong-kabelbinder | |
Temperatuurbereik | -60°C tot +85°C |
Details Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 35M
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- met stalen nokkenslot van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Toepassing
-
- Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.
Downloads Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 35M
Accessoires
Producten die bij dit product passen