Stalen tong-kabelbinder TY-MX TYB 24MX Artikelnr. 91062
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
91062
Artikel omschrijving
Stalen tong-kabelbinder TY-MX TYB 24MX
Type
TYB 24MX
Lengte mm
140,0
Capaciteit N
180
Bundel-Ø mm
29
Breedte mm
3,6
Stuk per verpakkingseenheid
1000
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892400506
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Stalen tong-kabelbinder
Temperatuurbereik -60°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Notities

      • Andere kleuren en materialen beschikbaar op aanvraag.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • UV-bestendige kabelbinder met stalen vergrendeling gemaakt van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal. Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible