![TRONIC (LiYY)](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M18001_PF_1520x1160.jpg)
![TRONIC (LiYY)](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M18001_PF_1520x1160.jpg)
TRONIC (LiYY) grijs 24 x 0,34 mm²
Artikelnr. 18071
- kleurcode DIN 47100, zonder kleurherhaling
- voor flexibel gebruik wanneer structurele of ontwerpvoorwaarden kleine buitendiameters vereisen
Itemdetails TRONIC (LiYY) grijs 24 x 0,34 mm²
- Artikelnr.
- 18071
- Artikel omschrijving
- TRONIC (LiYY) grijs 24 x 0,34 mm²
- AWG (ca.)
- 22
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10,4
- Cu-gewicht kg/km
- 78,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 186,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892080722
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TRONIC (LiYY) grijs 24 x 0,34 mm²
PVC datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0812 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Piekbedrijfsspanning | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 1,5 mm²: 500 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V 0,34 - 1,5 mm²: 2000 V |
Onderbrekingsspanning | 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V 0,34 - 1,5 mm²: 4000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz 0,14 - 0,25 mm²: ongeveer 100 pF/m 0,34 - 1,5 mm²: ongeveer 150 pF/m |
Karakteristieke impedantie | 78 Ohm, (waarde ongeveer) |
Inductantie | ongeveer 0,65 mH/km |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details TRONIC (LiYY) grijs 24 x 0,34 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, 0,5 - 1,5 mm²: fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie in overeenstemming met DIN 47100, kleurgecodeerd zonder kleurherhaling vanaf de 45ste kern
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
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
- Geschikt voor flexibele toepassingen met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes, echter niet geschikt voor gebruik buiten. Voor gebruik waar ontwerp- of constructiemaatregelen in de buitendiameter de kleinst mogelijke regel- en signaalkabels vereisen; machine-, gereedschaps- en installatiebouw, evenals in de elektronische techniek. Ook gebruikt in computersystemen, weegschalen en in meet- en regeltechniek.