![TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904764_PF_1520x1160.jpg)
![TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904764_PF_1520x1160.jpg)
Kabeltrommelafroller TROMBOI 7-10
Artikelnr. 904764
Itemdetails Kabeltrommelafroller TROMBOI 7-10
- Artikelnr.
- 904764
- Artikel omschrijving
- Kabeltrommelafroller TROMBOI 7-10
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 32,0
- Type
- TROMBOI 7-10
- Haspel-Ø min - max mm
- 710 - 1000
- Belastbaarheid kg
- 1000
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892430626
- Douanetariefnummer
- 84798997
Technische gegevens Kabeltrommelafroller TROMBOI 7-10
Kabeltrommelafroller |
Details Kabeltrommelafroller TROMBOI 7-10
Kabelopbouw
-
- met as
Notities
-
- Extra as op aanvraag
Toepassing
-
- Voor het hanteren van haspels op bouwplaatsen, bij het installeren van kabels, op voorraad of bij verzending.
- Solide gelaste constructie
- De stevige ashouders moeten worden ingevoegd en vergrendeld op een hoogte die geschikt is voor de werkende haspeldimensie.
- De trommelas moet door de trommel worden geschoven.
- Nadat de trommel in de ashouder is gerold, moet de trommel worden opgetild met behulp van de handmatige hydraulische pomp.