TRAYCONTROL® 670 HDP oranje 4 G 25 mm² Artikelnr. 66827
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
66827
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 670 HDP oranje 4 G 25 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
26,7
Cu-gewicht kg/km
960,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1301,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892058387
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: oranje

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible