TRAYCONTROL® 670-C HDP oranje 4 G 35 mm² Artikelnr. 66837
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
66837
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 670-C HDP oranje 4 G 35 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
35
Cu-gewicht kg/km
1412,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
2058,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892058486
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: oranje

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible