TRAYCONTROL® 600-C zwart 3 G 18 AWG Artikelnr. 63049
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
63049
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 600-C zwart 3 G 18 AWG
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,2
Cu-gewicht kg/km
43,9
Gewicht kg/km (ongeveer)
106,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892032592
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible