TRAYCONTROL® 530 grijs 65 G 1,32 mm² Artikelnr. 66883
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
66883
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 530 grijs 65 G 1,32 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
28,5
Cu-gewicht kg/km
824,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1376,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892019326
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: grijs

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible