TRAYCONTROL® 530 grijs 61 G 1 mm² Artikelnr. 66860
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
66860
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 530 grijs 61 G 1 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
24,9
Cu factor per km
624,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1095,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892019098
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: grey

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible