TRAYCONTROL® 530 grijs 25 G 1 mm² Artikelnr. 66852
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
66852
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 530 grijs 25 G 1 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
17
Cu-gewicht kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
451,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892019012
Douanetariefnummer
85444995

Technical Data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: grijs

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible