TRAYCONTROL® 300-C TP grijs 7 x 2 x 20 AWG (0,616 mm²) Artikelnr. 59819
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
59819
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 300-C TP grijs 7 x 2 x 20 AWG (0,616 mm²)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13,4
Cu factor per km
132,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
198,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892096099
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: grey

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible