TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG

TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG Artikelnr. 59849
  • UL-certificering
  • CSA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
59849
Artikel omschrijving
TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG
Mantel kleur
oranje
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,3
Cu-gewicht kg/km
197,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
435,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892147302
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: oranje

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible