TOPSERV® 600 VFD zwart 4 G 8 AWG
Artikelnr. 62612
- Olie Res I/II
- exposed run: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
- EMC-voorkeur type
Itemdetails TOPSERV® 600 VFD zwart 4 G 8 AWG
- Artikelnr.
- 62612
- Artikel omschrijving
- TOPSERV® 600 VFD zwart 4 G 8 AWG
- Mantel kleur
- zwart (RAL 9005)
- doorsnede mm² (ca.)
- 8,37
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 23,2
- Cu-gewicht kg/km
- 393,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 796,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892147050
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPSERV® 600 VFD zwart 4 G 8 AWG
Motor- en servokabel volgens UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, CSA-Std. C22.2 Nr. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 14 AWG - 2 AWG: UL-Std. 44 (RHW-2) | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +50°C vast -40°C tot +105°C UL (TC) tot +90°C |
Nominale voltage | UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1.000 V CIC-TC AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 6.000 V |
Testspanning kern/schild | 6.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details TOPSERV® 600 VFD zwart 4 G 8 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens ASTM B174 Class M (18-10 AWG) / ASTM B174 Class K (8-2 AWG), AWG maten
-
- Aderisolatie : XLPE
-
- Aderisolatie: zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciaal TPE
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
-
- Lengte markering: in feet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling (ZON RES)
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- directe ingraving (DIR BUR)
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens UL Std 1277 Tab. 12.2, Olieresistentie I / Olieresistentie II
-
- Koude buigtest volgens UL Std. 1277 Nr. 17
-
- Botsproef (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 23
-
- Verbrijzelingstest (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 24
-
- directe ingraving (DIR BUR) conform UL Std. 1277 Nr. 5 (isolatie op natte locaties), Nr. 19 (drukproef)
-
- Verticale-bakvlamtest (FT4) volgens UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
- ECOLAB®
- voor klasse 1 Div. 2 explosieve omgevingen volgens NEC Art. 501
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
Highly flexible, extremely oil-resistant motor supply cable for modern servomotors; the tinned copper braid screen (approx. 85% coverage) provides effective protection against electrical disturbances and the resultant failures. For open, unprotected installation in cable trays and from cable trays to the machine. The special TPE sheath is extremly resistant to oil, coolants and solvents and hence the perfect solution for industrial applications with open installation, installation in pipes or in earth.