TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 6 + 3 G 1 mm² Artikelnr. 78617
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • DESINA-conform product
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
78617
Artikel omschrijving
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 6 + 3 G 1 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,5
Cu factor per km
298,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
460,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892152153
Douanetariefnummer
85444995

Technical Data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible