![TOPFLEX® 302-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M700231_PF_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX® 302-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M700231_PF_1520x1160.jpg)
TOPFLEX® 302-UL zwart 1 x 2,5 mm²
Artikelnr. 700232
Itemdetails TOPFLEX® 302-UL zwart 1 x 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 700232
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX® 302-UL zwart 1 x 2,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,4
- Cu-gewicht kg/km
- 24,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 42,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892173134
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX® 302-UL zwart 1 x 2,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |