Kabelbinders TC 142 Artikelnr. 93004

Itemdetails

Artikelnr.
93004
Artikel omschrijving
Kabelbinders TC 142
Type
TC 142
Kleur
transparant
Lengte mm
23,4
Maximale bindbreedte in mm
7,6
Hoogte mm
10,7
Boring mm
5,2
Breedte mm
14,3
Bevestigingstype
schroef en klinknagel
Stuk per verpakkingseenheid
500
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401985
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Kabelbinders
Temperatuurbereik -40°C tot +85°C
korte termijn tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • H - Hoogte
      • W - Breedte
      • L - Lengte
      • Afstand tussen het boorgat en de kabelbinder

Toepassing

      • Montagebasis met ondersteuningsschoen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible