Schroefvoet TC 22,5
Artikelnr. 93045
Itemdetails Schroefvoet TC 22,5
- Artikelnr.
- 93045
- Artikel omschrijving
- Schroefvoet TC 22,5
- Type
- TC 828
- Kleur
- transparant
- Lengte mm
- 22,5
- Maximale bindbreedte in mm
- 4,8
- Hoogte mm
- 3,8
- Boring mm
- 4,3
- Breedte mm
- 10,2
- Bevestigingstype
- schroef en klinknagel
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1000
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892401961
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens Schroefvoet TC 22,5
Schroefvoet | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C korte termijn tot +105°C |
Details Schroefvoet TC 22,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- H - Hoogte
- W - Breedte
- L - Lengte
- T - Dikte
Toepassing
-
- Montagebasis voor bouten of klinknagels. Kabelbinder kan vanaf 4 zijden worden ingevoegd.
Downloads Schroefvoet TC 22,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen