Kunststofip-kabelbinder T-WS 35/290 BK Artikelnr. 905531
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
905531
Artikel omschrijving
Kunststofip-kabelbinder T-WS 35/290 BK
Type
T-WS 35/290 BK
Kleur
zwart
Lengte mm
290,0
Capaciteit N
135
Bundel-Ø mm
80
Breedte mm
3,5
Stuk per verpakkingseenheid
100
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401497
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Kunststofip-kabelbinder
Temperatuurbereik -40°C tot +85°C
korte termijn tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • weerbestendig

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • voor directionaliteit en montage
      • Buitengebied

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible